??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
AOV - ランダムオービットサンダー
部品表
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
APLRADIAL
アダプタープレート、径方向(注文するオプション)
APLAXIAL
アダプタープレート、軸方向(注文するオプション)
SCHLEIFMITTELWE
Media changer (to be orderes optionally)
SCHLEIFTELLERGR
Backer Pad size
mm
AUSGLEICHSWEGZ
補正Z
12.7 mm
EMPFOHLENERAUSG
推奨補正量
±5 mm
MINMAXAUSGLKAUS
Min./max. Compliance force (extend)
13.3/66.7 N
MINMAXAUSGLKEIN
Min./max. Compliance force (retract)
6.7/33.3 N
MINMAXAUSGLDRUC
最小/最大 補正圧力
1/4.1 bar
SCHLEIFHUB
Orbit Pattern
5 mm
LEERLAUFDREHZAH
アイドル速度
10000 1/min
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.2 bar
GERAEUSCHEMISSI
騒音発生
<85 dB(A)
MAXLUFTVERBRAUC
最大空気消費量
9.5 l/s
LUFTANSCHLUSSMO
エア接続モーター
10 mm
LUFTANSCHLUSSAU
エア接続補正
4 mm
EIGENMASSE
重量
2.68 kg
MINMAXUMGEBUNGS
Min./max. ambient temperature
5/35 °C