??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
AOV - Lijadora excéntrica
Lista de materiales
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
APLRADIAL
Placas adaptadoras, radiales (opcional para ordenar)
APLAXIAL
Placas adaptadoras, axiales (opcional para ordenar)
SCHLEIFMITTELWE
Media changer (to be orderes optionally)
SCHLEIFTELLERGR
Backer Pad size
mm
AUSGLEICHSWEGZ
Trayecto de compensación Z
12.7 mm
EMPFOHLENERAUSG
Trayecto de compensación recomendado
±5 mm
MINMAXAUSGLKAUS
Min./max. Compliance force (extend)
13.3/66.7 N
MINMAXAUSGLKEIN
Min./max. Compliance force (retract)
6.7/33.3 N
MINMAXAUSGLDRUC
Presión de compensación mín./máx.
1/4.1 bar
SCHLEIFHUB
Orbit Pattern
5 mm
LEERLAUFDREHZAH
Revoluciones en marcha en vacío
10000 1/min
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.2 bar
GERAEUSCHEMISSI
Emisión de ruidos
<85 dB(A)
MAXLUFTVERBRAUC
Máximo consumo de aire
9.5 l/s
LUFTANSCHLUSSMO
Motor de conexión neumática
10 mm
LUFTANSCHLUSSAU
Conexión neumática compensación
4 mm
EIGENMASSE
Peso
2.68 kg
MINMAXUMGEBUNGS
Min./max. ambient temperature
5/35 °C