??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 103
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AP_T71
Stückliste
AP3T7140X21P
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
ACT
Betätigungskopf
Einstellbarer Stab aus Edelstahl (ø 3mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
°C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Klasse II - Doppelte Isolierung Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Impulsspannung Uimp
kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
10 Milioni di manovre
B10D
B10d
20 Milioni di manovre