??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 103
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
AP_T93
Lista materiale
AP3T9340X21P
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
30 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
ACT
Testina d'azionamento
Attuatore con molla inox multidirezionale
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamento
°C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
°C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
Classe II - Doppio isolamento Classe (secondo IEC 60536)
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito
A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
3600 Cicli/ora
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
5 Milioni di manovre
B10D
B10d
10 Milioni di manovre