??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
APAA-T5 - 梯形齿同步带轮T5型--标准型/小凸缘型
明细表
APAA-T5100-26-A-H8
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽10mm
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
FJ
附件固定螺丝
不锈钢
GCKD
公称宽度
CS
齿数
DLXZ
带轮形状
DLXZ1
A
11.0 mm
W
16.0 mm
L
28.0 mm
NK
轴孔规格
H
H圆孔
P
顶丝圆孔
P1
A形
N
顶丝键槽孔
C
顶丝键槽孔
V
台阶孔
F
台阶孔
Z
J
mm
Y
两端台阶孔
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
D
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
apaa-t5.pdf