APH-HD-ISO-BNC
Amphenol RF
Adapters
BNC Adapters
BNC to HD-BNC Adapters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/bnc_adapters/bnc_to_hd_bnc_adapters/aph_hd_iso_bnc.prj},{NB=APH-HD-ISO-BNC},{SHA256=tbzTDXCKVuqAkaBqzfoR1hk8LY4F+sRFcOSDBr/nOrE=},{INAME=00034__aph2dhd2diso2dbnc},{PN=APH-HD-ISO-BNC},{DESC=HD-BNC Jack to BNC Jack Adapter 75 Ohm Straight Bulkhead Isolated},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{MF=Bulkhead},{OL=Commercial},{ISOLATED=Yes},{LPIM=No},{FMAX=3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{AS1SERIES=BNC},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=HD-BNC},{AS2STYLE=Jack},{AT=Between-Series},{CF=Gold},{CM=Brass},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
APH-HD-ISO-BNC
Bill of material
APH-HD-ISO-BNC
PN
Part Number
APH-HD-ISO-BNC
DESC
Description
HD-BNC Jack to BNC Jack Adapter 75 Ohm Straight Bulkhead Isolated
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
MF
Mounting Feature
Bulkhead
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
Yes
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
3
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
BNC
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
Jack
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
HD-BNC
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
Jack
AT
Adapter Type
Between-Series
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight