Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0305517 APL-MPG-plus 32
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
어댑터 플레이트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/mpgplus_apl.prj},{NB=SCHUNK-0305517 APL-MPG-plus 32},{IDNR=0305517},{TYP=APL-MPG-plus 32},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=2.000},{L=40.000},{L1=31.800},{L2=25.000},{L3=18.000},{L4=8.500},{L5=10.000},{L6=3.400},{B=21.800},{B1=13.800},{B2=14.000},{B3=6.300},{B5=0.700},{B6=0.080},{B7=3.040},{H=7.000},{H1=8.300},{D1=6.000},{DT1=2.900},{DT11=2.500},{D2=4.200},{D3=4.200},{D4=7.500},{DT4=3.200},{D5=5.000},{DT5=0.650},{M1=2.500},{MGT1=0.000},{R1=9.000},{R2=3.900},{D6=2.100},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.000},{R6=0.000},{L7=0.000},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=18197}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
APL-MPG-plus - 어댑터 플레이트
BOM
SCHUNK-0305517 APL-MPG-plus 32
IDNR
ID
0305517
0305517
TYP
설명
APL-MPG-plus 32
APL-MPG-plus 32
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
CNSCTN
관세 번호
84799070
EPIMID
18197
18197