??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
APMTF, APMTS, APMTY - Verlängerungsfittings - Maß L Standard - Außengewinde, Innengewinde
Stückliste
APMTF-T1-M5
PN
Teile-Nr.
APMTF-T1-M5
TP
Ausführung auswählen
APMTF, APMTS, APMTY
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
Chemisch vernickelt
NP
Normaldruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm2 oder weniger
TSS1
Gewinde (1)
NO1
Nr.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Gewinde (2)
NO2
Nr.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
Standardmaß L
15 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
DD
d
3.0 mm