??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
APMTFL, APMTSL, APMTYL - Extension Fittings -L Dimension Configurable-Male, Female End
Bill of material
APMTFL-T1-M5-L16
PN
Part No.
APMTFL-T1-M5-L16
TP
Type Selection
APMTFL, APMTSL, APMTYL
MAT
Material
ST
Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
NP
Normal Pressure
20.6 MPa approximately 210kgf/cm2 or Less
TSS1
Thread Shape (1)
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Thread Shape (2)
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
DD
d
3.0 mm