您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
AJVVD280/H1/20L + AJVS75/H1/20R
Palme
Ecklösungen
APREJO
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{palme/eckloesung/aprejo/seitenteile_an_fixteil_asmtab.prj},{NB=AJVVD280/H1/20L + AJVS75/H1/20R +4002000Fliesenboden0707-CGRF24},{PG=Aprejo Ecklösungen},{WG=Pendeltür mit Seitenteil},{PL=APREJO},{INS=ECKE},{W=V},{W2=V},{PIA=-},{E=A},{M=Fliesenboden},{B=757},{B2=707},{H=2000},{GR=GRF24},{PPATH=../../parts/aprejo/pendeltuer_fixtail/seitenteil_fixtail/pendeltuer_fixtail_asmtpl.prj},{AP=20},{AG=ET},{PG1=APREJO Seitenteile},{BL=0},{D=C},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Palme
Description
APREJO Pendeltür an Fixteil mit Seitenteil - Pendeltür mit Seitenteil
Bill of material
AJVVD280/H1/20L + AJVS75/H1/20R
PG
Produktgruppe
Aprejo Ecklösungen
WG
Warengruppe
Pendeltür mit Seitenteil
PL
Produktlinie
APREJO
INS
Einbau
ECKE
AT
Artikeltext
APREJO Vario Pendeltür an Fixteil Links mit Vario Seitenteil | Einbau auf Fliesenboden mit Standardmaß/Standardmaß 757mm x 707mm x 2000mm
W
Wandanschluss Pendeltüren
Vario
Pro
Vario
Pro
W2
Wandanschluss Seitenteil
Vario
Pro
Vario
Pro
PIA
PRO-Profil In oder Auf Fliese
-
-
K
Maßart Pendeltür
Standardmaß
K2
Maßart Seitenteil
Standardmaß
E
Anschlagsseite Tür
Links
Rechts
Links
Rechts
M
Montage
Fliesenboden
Duschwanne
Fliesenboden
Duschwanne
MFB
Info zur Montage
Breite auf Fliesenboden = Wand bis Innenkante Glas der Duschabtrennung
B
Breite links
mm
Enter value for B
Breite links
mm
cm
inch
ft
確定
B2
Breite rechts
H
Höhe
mm
Enter value for H
Höhe
mm
cm
inch
ft
確定
GR
Griffe
GRF2 04 ✔
GRF2 04
GRF2 04
GRF2 01
GRF2 01
GRF2 02
GRF2 02
GRF2 03
GRF2 03
GRF2 05
GRF2 05
GRF1 01
GRF1 01
GRF1 02
GRF1 02
GRF1 03
GRF1 03
GRF1 04
GRF1 04
GRF1 05
GRF1 05
GRF1 06
GRF1 06
BN
BestellNr.
AJVVD280/H1/20L + AJVS75/H1/20R
AP
Auswahl 2 Profilfarben
Alusilber ✔
Alusilber
Alusilber
Aurumgold
Aurumgold
Schneeweiß glänzend
Schneeweiß glänzend
Alusilber mit PALM.care
Alusilber mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Graphitschwarz
Graphitschwarz
Cremeweiß matt
Cremeweiß matt
Perlbeige matt
Perlbeige matt
Mahagonibraun
Mahagonibraun
Rubinrot
Rubinrot
Betongrau
Betongrau
Mintgrün
Mintgrün
Arktisblau
Arktisblau
Cenit-Chrom
Cenit-Chrom
Kupfer Antique
Kupfer Antique
Anthrazit Midnight
Anthrazit Midnight
AG
Auswahl 3 Glasart
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
BL
Bodenlösung
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
D
Türen offen / geschlossen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200