APZAA-AT10150-24-E-d14
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-at10150.prj},{NB=APZAA-AT10150-24-E-d14},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{DLXZ=E},{GCKD=AT10150},{CS=24},{XD=14},{AT10150=14,15,16,17,18,19,20,24,25},{AT10152=0},{AT10200=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{AT1021=14,15,16,17,18,19,20,24,25},{AT10251=14,15,16,17,18,19,20,24,25},{AT10252=14,15,16,17,18,19,20,24,25},{DR=70.03},{DS=68.15},{DFO=87.00},{DFI=67.00},{PDF=apzaa-at10.pdf},{PPATH=apzaa-at10/apzaa-at10-asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
APZAA-AT10150 - 一体式梯形齿免键同步带轮AT10型--标准型/沉孔型
明细表
APZAA-AT10150-24-E-d14
CNSORDERNO
Bestellnummer
APZAA-AT10150-24-E-d14
APZAA-AT10150-24-E-d14
CODE
代号
APZAA
APZAB
APZAN
APZAA
APZAB
APZAN
XS
型式
同步带宽15mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
衬套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
胀紧套表面处理
四氧化三铁保护膜
DLXZ
带轮形状
E
E
GCKD
公称宽度
AT10150
AT10200
AT10250
AT10150
AT10200
AT10250
A
16.5
mm
W
22.5
mm
CS
齿数
24
24
XD
d
14
15
16
17
18
19
20
24
25
14
15
16
17
18
19
20
24
25
mm
DR
Dr
70.03
70.03
mm
DS
Ds
68.15
68.15
mm
DFO
Dfo
87.00
87.00
mm
DFI
Dfi
67.00
67.00
mm
PDF
pdf
apzaa-at10.pdf