??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
APZAA-H5M - 一体式梯形齿免键同步带轮H5M型--标准型/沉孔型
明细表
APZAA-H5M100-32-E-d10
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽10mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
胀紧套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
GCKD
公称宽度
A
11.0 mm
W
16.0 mm
CS
齿数
DLXZ
带轮形状
XD
d
mm
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
apzaa-h5m.pdf