您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
APZAA-L050-25-E-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
mianjiantongbudailun
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-l050.prj},{NB=APZAA-L050-25-E-d12},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=L050},{CS=25},{DLXZ=E},{XD=12},{L0501=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L0502=12},{L0751=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L0752=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1001=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1002=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1003=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1501=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1502=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=75.80},{DS=75.04},{DFO=87.000},{DFI=67.000},{PDF=apzaa-l.pdf},{PPATH=apzaa-l050/aapzaa-l050-asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-L050 - 一体式梯形齿免键同步带轮L型标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-L050-25-E-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
APZAA-L050-25-E-d12
APZAA-L050-25-E-d12
CODE
代号
APZAA
APZSF
APZSN
APZAA
APZSF
APZSN
XS
型式
同步带宽12.7mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
衬套材质
S45C
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
发黑
GCKD
公称宽度
L050
L075
L100
L150
L050
L075
L100
L150
CS
齿数
25
25
DLXZ
带轮形状
E
F
E
F
A
14
W
19
XD
d轴孔
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
DR
Dr
75.80
75.80
mm
DS
Ds
75.04
75.04
mm
DFO
Dfo
87.000
87.000
mm
DFI
Dfi
67.000
67.000
mm
PDF
pdf
apzaa-l.pdf