카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
AQC22006
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/aqc22006_asmtab.prj},{NB=AQC22006},{PN=AQC22006},{H1=1.6190},{H2=0.2140},{H3=1.1970},{H4=0.0850},{H5=0.0500},{L1=2.4400},{L2=0.3000},{L3=1.0300},{L4=0.4100},{L5=0.1100},{D1=2.3250},{D2=1.9980},{D3=0.4950},{D4=1.5000},{D5=1.2640},{R1=0.2225},{R2=0.0150},{T1=1.1400},{T2=0.1200},{T3=0.0600},{L6=0.8000},{L7=0.2500},{L8=1.1510},{L9=1.0740},{TT=3/8\" Hose Barb},{PPATH=aqc22006_asmtpl.prj},{CCOLUMN=AQC22006},{DCOLUMN=3/8\" Hose Barb AseptiQuik Insert},{FCOLUMN=AseptiQuik C Connector},{GCOLUMN=5},{LCOLUMN=Bioprocessing},{SCOLUMN=Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=39°F},{WCOLUMN=4°C},{XCOLUMN=104°F},{YCOLUMN=40°C},{AECOLUMN=Gamma},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Up to 60 psi, 4.1 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
AQC22006 - with Blue Pull Tabs
Bill of material
AQC22006
PN
Part No.
AQC22006
TT
Termination Type
3/8" Hose Barb
CCOLUMN
Product Number
AQC22006
DCOLUMN
Product Name
3/8" Hose Barb AseptiQuik Insert
FCOLUMN
CPC Series
AseptiQuik C Connector
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
39°F
WCOLUMN
CPC Low
4°C
XCOLUMN
CPC High
104°F
YCOLUMN
CPC High
40°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White Polycarbonate
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Blue Polycarbonate Lock Ring,Blue Polycarbonate tab,Polypropylene cap & Polyethylene Membrane.
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note