카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
AQG17012
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/aqg17012_asmtab.prj},{NB=AQG17012},{PN=AQG17012},{X=0.840},{Y=0.930},{L1=0.070},{L2=2.100},{L3=1.200},{L4=0.127},{L5=0.865},{H1=1.8500},{H2=1.3000},{H3=0.9700},{H4=0.9410},{H5=0.9300},{T1=0.3600},{T2=0.0350},{T3=0.0700},{T4=0.0540},{T5=0.1040},{R1=0.0650},{R2=0.0310},{R3=0.4000},{R4=0.1900},{R5=0.9500},{D1=2.3560},{D2=2.0000},{D3=1.8000},{D4=2.1400},{D5=1.8000},{L6=0.9930},{L7=0.7830},{L8=0.5830},{L9=0.0600},{L10=0.3970},{H6=1.7600},{H7=0.6780},{H8=0.7970},{H9=1.3350},{H10=1.6000},{A1=0.3300},{A2=0.5230},{A3=0.0490},{A4=0.1660},{A5=0.6270},{A6=0.1930},{A7=0.0760},{A8=0.6760},{A9=0.2280},{A10=0.0830},{LL=1.7870},{C1=1.1420},{C2=0.2220},{C3=0.4800},{C4=0.7030},{C5=0.6000},{C6=0.6500},{C7=0.5640},{C8=1.1280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
AQG17012 - 3/4 Hose Barb Aseptiquik G Connector with Blue Pull Tabs
Bill of material
AQG17012
PN
Part No.
AQG17012
TT
Termination Type
3/4" Hose Barb
CCOLUMN
Product Number
AQG17012
DCOLUMN
Product Name
3/4" Hose Barb AseptiQuik G Connector Body
FCOLUMN
CPC Series
AseptiQuik G Connector
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
NA
VCOLUMN
CPC Low
34°F
WCOLUMN
CPC Low
1°C
XCOLUMN
CPC High
104°F
YCOLUMN
CPC High
40°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.1 bar for 30 days; Vacuum to 75 psi, 5.1 bar for 48 hours
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
White Polycarbonate
BBCOLUMN
NA
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
Blue Polycarbonate Cap & Polyethylene Membrane.
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note