피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
AQG17012HT-body
Promatec
innesti
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/aqg17012ht_body.prj},{NB=AQG17012HT-body},{X=0.840},{Y=0.930},{L1=0.070},{L2=2.100},{L3=1.200},{L4=0.127},{L5=0.865},{H1=1.8500},{H2=1.3000},{H3=0.9700},{H4=0.9410},{H5=0.9300},{T1=0.3600},{T2=0.0350},{T3=0.0700},{T4=0.0540},{T5=0.1040},{R1=0.0650},{R2=0.0310},{R3=0.4000},{R4=0.1900},{R5=0.9500},{D1=2.3560},{D2=2.0000},{D3=1.8000},{D4=2.1400},{D5=1.8000},{L6=0.9930},{L7=0.7830},{L8=0.5830},{L9=0.0600},{L10=0.3970},{H6=1.7600},{H7=0.6780},{H8=0.7970},{H9=1.3350},{H10=1.6000},{A1=0.3300},{A2=0.5230},{A3=0.0490},{A4=0.1660},{A5=0.6270},{A6=0.1930},{A7=0.0760},{A8=0.6760},{A9=0.2280},{A10=0.0830},{LL=1.7870},{C1=1.1420},{C2=0.2220},{C3=0.4800},{C4=0.7030},{C5=0.6000},{C6=0.6500},{C7=0.5640},{C8=1.1280},{C9=0.1370}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
AQG17012HT Body - 3/4 Hose Barb Body Aseptiquik G Connector, High Temperature with Blue Pull Tabs
Bill of material
AQG17012HT-body
PN
Part No.
AQG17012HT
TT
Termination Type
3/4" Hose Barb