??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQR2510NFW_S55720-S158
Stückliste
AQR2510NFW Designframe(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
AQR2510NFW
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA700ID04
Produktmerkmal
AQR2510NFW Entwurfsrahmen
SA700ID05
Breite
80.200 mm
SA700ID06
Tiefe
8.000 mm
SA700ID07
Höhe
80.200 mm
SA700ID08
Gewicht (netto)
0.012 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=S55720-S158
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S158
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S158
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914083050
SA810ID10
AQR2510NFW - Rahmen DELTA azio für Frontmodul
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000007
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Abdeckrahmen für Wohnungsschaltgeräte
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 31 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Stromversorgungsgeräte
UNICLASSC
Pr_75_75_76_88