??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQR2510NGW_S55720-S160
Stückliste
S55720-S160
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
AQR2510NGW
SA700ID04
Produktmerkmal
AQR2510NGW Konstruktionsrahmen
SA700ID05
80.000 mm
SA700ID06
8.000 mm
SA700ID07
120.000 mm
SA700ID08
0.027 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S160
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S160
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S160
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914083074
SA810ID10
AQR2510NGW Konstruktionsrahmen
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000007
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Abdeckrahmen für Haushaltsschaltgeräte
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 31 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Stromversorgungsgeräte
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_88