S55720-S160
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Humidity and temperature
Room sensors - flush mounted AQR25..
Frames for front modules AQR253..
AQR2510NGW
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/feuchteundtemperaturfuehler/raumfuehlerunterputzaqr25/rahmenzufrontmodulaqr253/aqr2510ngw/aqr2510ngw_s55720_s160.prj},{NB=AQR2510NGW Designframe (0)},{SA810ID03=S55720-S160},{SA700ID05=80.000},{SA700ID06=8.000},{SA700ID07=120.000},{SA700ID08=0.027},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10347156.png},{SA300ID03=AQR2510NGW},{SA200ID03=AQR2510NGW},{BUSPROTOKOLL=},{SA700ID04=AQR2510NGW Designframe},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S160},{SA810ID04=S55720-S160},{SA810ID06=7612914083074},{SA810ID10=AQR2510NGW Designframe},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20190918},{ETIMCLASSC=EC000007},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
AQR2510NGW_S55720-S160
Bill of material
S55720-S160
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
AQR2510NGW
SA700ID04
Product feature
AQR2510NGW Designframe
SA700ID05
80.000
mm
SA700ID06
8.000
mm
SA700ID07
120.000
mm
SA700ID08
0.027
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S160
SA810ID03
Order number
S55720-S160
SA810ID04
Datanorm number
S55720-S160
SA810ID06
GTIN number
7612914083074
SA810ID10
AQR2510NGW Designframe
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000007
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Cover frame for domestic switching devices
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 31 11
OMNICLASS
OmniClass title
Power Supply Devices
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_88