??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQR2510NHW_S55720-S159
Stückliste
AQR2510NHW Designframe(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
AQR2510NHW
SA700ID04
Produktmerkmal
AQR2510NHW Designframe
SA700ID05
Breite
90.0 mm
SA700ID06
Tiefe
8.0 mm
SA700ID07
Höhe
90.0 mm
SA700ID08
Masse
0.018 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S159
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S159
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S159
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914083067
SA810ID10
Beschreibungstext
Rahmen DELTA miro für Frontmodul
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000007
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Abdeckrahmen für Haushaltsschaltgeräte
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 31 11
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Stromversorgungsgeräte
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_88