??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQR2570NF_S55720-S203 - Basismodul
Stückliste
AQR2570NF Unterputzfühler Basismodul(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
AQR2570NF Unterputzfühler Basismodul
SA110ID05
Warenhauptgruppe
AQR2570NF
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
71.000
SA71015ID05
Breite
45.000
SA71015ID06
Höhe
71.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.100
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S203
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S203
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S203
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914088000
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010035
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumfühler relative Feuchte/Temp. aktiv
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Allgemeine Instrumente und Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_75