??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
AR/PT 7 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenziata
Lista materiale
AR/PT7,5-50-T1.3
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2 mm
D
Diametro
45 mm
RD
Diametro stelo
25 mm
PMIN
Pressione min.
20 bar
P
Pressione nom. di caricamento
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Forza iniziale
615 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
V
Volume
cm³
S
Superficie
4.91 mm
MAXSPEED
Velocità massima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C