??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
AR/PT 7 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenziata
Bill of material
AR/PT7,5-50-T1.3
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
45 mm
RD
Rod Diameter
25 mm
PMIN
Pressure min.
20 bar
P
Nominal charging pressure
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Initial force
615 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
V
Volume
cm³
S
Surface
4.91 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.0 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C