ARC01-206-2550
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
20系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/20series/arc01_03-206.prj},{NB=ARC01-206-2550},{CODE=ARC01-206},{SER=2550},{TYPE=lvhejinduangai},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanghua},{WEI=13.2},{SF1=-},{SF2=2550},{NO=The end cap was used in conjunction with AIF31-M6-L10, with ARC01-206-2525, ARC03-206-2525, ARC01-206-2550, ARC03-206-2550, and AIF31-M8-L16},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ARC01_03-206 - 欧标20系列型材用配件-附件部分-装饰类-铝合金端盖
明细表
ARC01-206-2550
CODE
代码
ARC01-206
ARC01-206
SER
系列
2550
2550
TYPE
类型
铝合金端盖
MAT
材质
A6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
喷砂氧化
WEI
重量
13.2
13.2
g/pcs
SF1
适用型材(AOB02)
-
-
SF2
适用型材(AOB05)
2550
2550
NO
备注
端盖配合 AIF31-M6-L10使用, 其中 ARC01-206-2525, ARC03-206-2525, ARC01-206-2550, ARC03-206-2550, 与 AIF31-M8-L16配合使用
LINK
网址
网站连接