??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 54
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Archive
Lista materiałowa
4198469
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wielostopniowa, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa, z króćcami Inline
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa o najwyższej sprawności, z króćcami Inline Normalnie zasysająca wysokociśnieniowa wirowa pompa odśrodkowa ma zwartą konstrukcję i jest łatwa w konserwacji. Wał pompy i wał silnika zgodnego z normą IEC są połączone złączką zaciskową, a oddzielne łożysko kulkowe latarni zapewnia optymalne przejęcie sił osiowych. Łożyska pośrednie w układzie hydraulicznym i wał odporny na korozję z tuleją ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją również stosować jako element systemu przeciwpożarowego, w myjniach, a także do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Zoptymalizowana sprawność, spawana laserowo i wysokowydajna hydraulika 2D/3D z przepływem i optymalizacją trybu odgazowania *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Przyjazna w konserwacji konstrukcja z wyjątkowo solidną osłoną sprzęgła *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Helix V *Instrukcja montażu i obsługi Wskazówki dotyczące konstrukcji *Zabezpieczenie silnika na prąd trójfazowy na zapytanie lub zapewnione przez Użytkownika *Silnik prądu przemiennego z zabudowanym termicznym zabezpieczeniem silnika i kondensatorem *Standardowe położenie skrzynki zaciskowej znajduje się na króćcu ssącym, może jednak w razie potrzeby zostać zmienione *Pompy typoszeregu Wilo-Helix V są wyposażone w przyjazne dla użytkownika uszczelnienie mechaniczne o konstrukcji kasetowej i seryjnie wyposażoną uszczelkę, co zapewnia łatwą konserwację *Sprzęgło demontowalne (przy wartości ≥ 7,5 kW) umożliwia wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika *Elastyczny, dostępny w dwóch wersjach osiowania wzór latarni umożliwia bezpośredni dostęp do uszczelnienia mechanicznego *Okrągłe przeciwkołnierze z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki dla pomp wersji PN 16 oraz PN 25 oraz Pmax = 30 bar są dostępne jako wyposażenie dodatkowe *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego *Pompa Wilo-Helix V(F) w wersji z certyfikatem VdS jest dostępna na zamówienie.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Model
Pionowa
EF023038
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
EF004250
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
EF025877
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
Bez
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
pozostałe
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
nie
EF015266
Communication
Bez
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF020038
Samozasysanie
nie
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
mm
EF023086
Wysokość pompy
mm
EF000167
Ciężar
kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
EF014908
Standard
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
EF016015
With protection against dry running
nie
EF008837
Dopuszczenie
ACS
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
H1
Wysokość pompy
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
28 mm
H6
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
BF3
Wymiary
0.00 mm
BF4
Wymiary
0 mm
BF5
Wymiary
0.00 mm
BF6
Wymiary
0 mm
B4
Wymiary
mm
B5
Wymiary
mm
B7
Wymiary
0 mm
B8
Wymiary
236.5 mm
B9
Wymiary
0 mm
B10
Wymiary
0 mm
B11
Wymiary
0 mm
CF1
Wymiary
0
CF2
Wymiary
0
DIAMD1
Wymiary
210 mm
DIAMD2
Wymiary
14.5 mm
D3
Wymiary
203 mm
D4
Wymiary
mm
DL1
Wymiary
14 mm
DL2
Wymiary
240 mm
H0
Wymiary
mm
H7
Wymiary
0 mm
H8
Wymiary
mm
H9
Wymiary
mm
H10
Wymiary
0
H11
Wymiary
0.0 mm
H12
Wymiary
0 mm
L4
Wymiary
mm
L5
Wymiary
mm
L7
Wymiary
0 mm
L8
Wymiary
236.5 mm
L9
Wymiary
0 mm
L12
Wymiary
0 mm
R1
Wymiary
310 mm
B
Kątowniki
180 °