WSR33541
Eaton Crouse-Hinds
Plugs and Receptacles
Interlocked Heavy Duty Plugs & Receptacles - Non-hazardous
WSR Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/plug_and_receptacle/interlocked_hd_pr_non_hazardous/arktite_wsr_interlocked_reds/arktite_wsr_interlocked_reds_asmtab.prj},{NB=WSR33541},{SERIES=WSR},{A=3},{W=3 Wire},{V=600 VAC/250 VDC},{F=4},{CONF=1},{LOD=},{PPATH=parts/wsr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
Arktite® WSR Series - Interlocked Receptacles with Enclosed Disconnect Switches
Bill of material
WSR33541
PN
Part No.
WSR33541
SERIES
Series
WSR
A
Amperage
30A
60A
100A
30A
60A
100A
W
Wires
3 Wire
V
Voltage
600 VAC/250 VDC
F
Fusing
Non-fusible
Fusible
Non-fusible
Fusible
CONF
Configuration
3 Pole, Style 1
4 Pole, Style 2
3 Pole, Style 1
4 Pole, Style 2
AA
A
18.000
인치
B
9.000
인치
C
6.600
인치
D
7.220
인치
E
20.125
인치
FF
F
27.404
인치
WT
Weight
36.130
LBS.
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details