??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Arrêt sur image
Nomenclature
WS200120
IDNR
WS200120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Contrôle d'arrêt, Ø20mm 60long, 0,015-1000Hz, 10-30V DC, 1x PNP NO, 4 pôles, IP67, plastique, auto-apprentissage
DESCLONG
Langbeschreibung
La surveillance des vitesses de rotation ou des mouvements rotatifs est nécessaire dans de nombreuses applications afin de garantir le bon fonctionnement d'une installation. Nos appareils de surveillance de la vitesse et de l'arrêt fonctionnent selon différents principes de fonctionnement : 1. surveillance des impulsions d'un codeur 2. mesure de la fréquence du courant d'alimentation au moyen d'un transformateur de courant. Selon le type, nos appareils disposent des fonctions les plus diverses. Pour une évaluation ultérieure dans une commande supérieure, les résultats sont émis par exemple sous la forme d'un simple contact de relais (survitesse/sous-vitesse) ou d'un signal de sortie analogique résolu sur la plage de vitesse réglée.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WS200120
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESTRANSISTORAUSGANGS
Exécution de la sortie à transistor
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
M12
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Apprentissage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Type de tension pour l'actionnement
DC
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
Fonctions de surveillance du gardien
Arrêt sur image
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
Nombre de sorties
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
150mA
ARDTEME_DURCHMESSER
Diamètre
20mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
10mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
60mm
ARDTEEL_MINDESTIMPULSLAENGE
Longueur minimale de l'impulsion
0ms
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
5%
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Fréquence de fonctionnement
0,02 - 1 000
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-20 - 60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
0 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit