??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
ART. 01AM - Straight male adaptor (parallel) larger pusher
Bill of material
010814AM
CODE
Code
010814AM
VERSION
Version
MAIN SERIES
D
øD
8 mm
D1
øD1
25 mm
G
1/4
SW
13 mm
HEX
6.0 mm