카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
ART 1200 050
Azolgas
GAS SPRINGS
SPECIAL APPLICATIONS
ART
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/009_special_applications/04_art/05_art_1200_asmtab.prj},{NB=ART 1200 050(0)},{AZOLGASARTNO=ART 1200 050},{NITROCYLARTNO=NC.120.00.01200.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{CR=1.3672},{IF=1150},{IIF=1150},{HUB=0},{B=74.5},{L1=232},{Q=0},{L=214},{AK=25},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=5.12},{V=0.143},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPECIAL APPLICATIONS },{SERIEN=ART},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_art_1200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.14055},{AK2=31.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
ART 1200 - GAS SPRINGS - Special Applications
Bill of material
ART 1200 050
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ART 1200 050
ART 1200 050
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.120.00.01200.050
NC.120.00.01200.050
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
50
50
mm
CR
Compression Rate
1.3672
1.3672
IF
Initial Force (150 bar)
1150
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1150
daN
FF
Final Force (150 bar)
1572
1572
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
1150
daN
S
Rod length
50
50
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
74.5
mm
L1
Total length
232
232
mm
Q
Safety Stroke
0
mm
L
Cylinder length
214
214
mm
AK
Ø Rod
25
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
5.12
5.12
kg
V
Vol
0.143
0.143
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
SPECIAL APPLICATIONS
SERIEN
Series
ART
INFO
Info Link
PDF data sheet