AS2051F-06T
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_1f_t.prj},{NB=AS2051F-06T},{GUI=AS2051F-06T},{MODEL1=AS2051F-06T},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{D2=15.5},{D3=7.0},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=35.2},{L4=1.5},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=33},{A1=11.500},{A2=7.000},{A3=13.000},{A4=3.500},{B1=18.340},{B3=12.000},{B2=2.200},{C=1.400},{CC=1.400},{H=13.000},{S=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_1F-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/인라인 타입
BOM
AS2051F-06T
GUI
AS2051F-06T
AS2051F-06T
MODEL
형식
AS2051F-06T
AS2051F-06T
OMSC
주문제작 사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
D
6.0
6.0
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
15.5
15.5
mm
D3
7.0
7.0
mm
L1
53.2
53.2
mm
L2
6.7
6.7
mm
L3
35.2
35.2
mm
L4
1.5
1.5
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
33
33
g