AS2001F-07T
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_1f_t_inch.prj},{NB=AS2001F-07T},{GUI=AS2001F-07T},{MODEL1=AS2001F-07T},{OMSC=},{D=1/4},{DD=6.350},{D1=13.2},{D2=12.3},{D3=7.0},{L1=52.2},{L2=7.1},{L3=33.7},{L4=1.5},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19},{A1=12.000},{A2=7.350},{B1=14.800},{B2=2.260},{C=1.500},{A3=12.100},{A4=3.050},{B3=10.000},{CC=0.400},{H=10.000},{S=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_1F-T (Inch) - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/인라인 타입
BOM
AS2001F-07T
GUI
AS2001F-07T
AS2001F-07T
MODEL
형식
AS2001F-07T
AS2001F-07T
OMSC
주문제작 사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
D
1/4
1/4
D1
13.2
13.2
mm
D2
12.3
12.3
mm
D3
7.0
7.0
mm
L1
52.2
52.2
mm
L2
7.1
7.1
mm
L3
33.7
33.7
mm
L4
1.5
1.5
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
19
19
g