AS2200-N02-ST
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
用专用工具调整的速度控制阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_2_0_t.prj},{NB=AS2200-N02-ST},{GUI=AS22*0-N02-ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=0-N02-ST},{CONTROL=0},{T1=NPT1/4},{T2=NPT1/4},{H=17.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{D3=7.0},{L1=27.2},{L2=40.2},{L3=17.5},{L4=1.5},{A=36.7},{CNSMASSEXACT=72},{RA1=13.716},{RA2=13.157},{RD2=11.400},{A1=11.900},{A2=5.000},{A3=14.500},{B1=13.000},{B2=13.410},{C=1.900},{CC=2.120}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_2_0-T - 用专用工具调整的速度控制阀/标准型/金属弯头型
明细表
AS2200-N02-ST
GUI
AS22*0-N02-ST
AS22*0-N02-ST
MODEL
型号
AS2200-N02-ST
AS2200-N02-ST
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
T1
NPT1/4
NPT1/4
T2
NPT1/4
NPT1/4
H
17.5
17.5
mm
D1
18.0
18.0
mm
D2
19.5
19.5
mm
D3
7.0
7.0
mm
L1
27.2
27.2
mm
L2
40.2
40.2
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
1.5
1.5
mm
A
36.7
36.7
mm
CNSMASSEXACT
质量
72
72
g