AS2200-N02-ST
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_2_0_t.prj},{NB=AS2200-N02-ST},{GUI=AS22*0-N02-ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=0-N02-ST},{CONTROL=0},{T1=NPT1/4},{T2=NPT1/4},{H=17.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{D3=7.0},{L1=27.2},{L2=40.2},{L3=17.5},{L4=1.5},{A=36.7},{CNSMASSEXACT=72},{RA1=13.716},{RA2=13.157},{RD2=11.400},{A1=11.900},{A2=5.000},{A3=14.500},{B1=13.000},{B2=13.410},{C=1.900},{CC=2.120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_2_0-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러/표준타입/금속 엘보 타입
BOM
AS2200-N02-ST
GUI
AS22*0-N02-ST
AS22*0-N02-ST
MODEL
형식
AS2200-N02-ST
AS2200-N02-ST
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
T1
NPT1/4
NPT1/4
T2
NPT1/4
NPT1/4
H
17.5
17.5
mm
D1
18.0
18.0
mm
D2
19.5
19.5
mm
D3
7.0
7.0
mm
L1
27.2
27.2
mm
L2
40.2
40.2
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
1.5
1.5
mm
A
36.7
36.7
mm
CNSMASSEXACT
질량
72
72
g