AS1201FM-U10/32-01
SMC
bp3_flow_control_equipment
For Low Speed Controller
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_fm/as_2_1fm.prj},{NB=AS1201FM-U10/32-01},{GUI=AS12*1FM-U10/32-01},{IDNR=},{MODEL1=AS12},{MODEL2=U10/32-01},{CONTROL=0},{OPTION=},{OMSC=},{LOCK=},{MODEL=AS12x1FM-U10/32-01},{D=1/8},{DD=3.17},{T=10-32UNF},{RA=0},{RP=0.0},{ND=0.000},{NDU=4.826},{H=8.0},{H1=7.00},{D1=8.4},{D2=9.6},{L1=17.3},{L2=22.1},{L3=12.3},{L4MAX=33.8},{L4MIN=28.8},{AMAX=30.1},{AMIN=25.1},{M1=12.7},{WEIGHT=7},{AA=4.3},{AB=2},{AC=5},{AD=6},{AE=8},{AF=6.5},{AG=3.7},{AH=8.6},{AI=2.0},{AJ=6.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS_2_1FM - One Touch Fittings Resin Body Elbow Type
Bill of material
AS1201FM-U10/32-01
GUI
AS12*1FM-U10/32-01
AS12*1FM-U10/32-01
CONTROL
Control method
Meter Out
Meter In
Meter Out
Meter In
OPTION
Option
None
None
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Grease-free (Seal:Fluorine Coating) + Throttle Valve
(-X214) Throttle Valve (Without Check Valve)
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Grease-free (Seal:Fluorine Coating) + Throttle Valve
(-X214) Throttle Valve (Without Check Valve)
LOCK
Lock nut option
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
MODEL
Model
AS12x1FM-U10/32-01
AS12x1FM-U10/32-01
D
Tube O.D size
1/8
1/8
T
10-32UNF
10-32UNF
mm
H
8.0
8.0
mm
D1
8.4
8.4
mm
D2
9.6
9.6
mm
L1
17.3
17.3
mm
L2
22.1
22.1
mm
L3
12.3
12.3
mm
L4MAX
33.8
33.8
mm
L4MIN
28.8
28.8
mm
AMAX
30.1
30.1
mm
AMIN
25.1
25.1
mm
M1
12.7
12.7
mm
WEIGHT
Weight
7
7
g