??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
AS_201-X785 - AS_201-X785 Orifice de pilotage : Raccord instantané / Côté distributeur : raccord instantané
Nomenclature
AS2201-02-F10S-X785
MODEL
Modèle
OD
Diam. int. du tube applicable
mm
T1
T3
ø6
H1
8 mm
H2
mm
D1
mm
D2
mm
D3
13 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
21.5 mm
L5
mm
M1
mm
M2
17 mm
CNSMASSEXACT
Poids
g