??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958254-324TS - Geometry
Bill of material
AS-958254-324TS
MN
Model Number
AS-958254-324TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
2 polegada
AB
446.4904 mm
AC
340 mm
AE
203.2 mm
AF
120 mm
B
322 mm
BA
133 mm
C
736.8 mm
D
203.2 mm
G
31.2 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
80 mm
E
159 mm
ES
51 mm
F2
2F
267 mm
NW
N-W
95.3 mm
O
433.2 mm
P
481 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
88.9 mm