??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
AS12_1F-M3-A-X790 - Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung/Winkelausführung für M3
Stückliste
AS1201F-M3-04A-X790
TYPE
Ausführung
SIZE
Gehäusegröße
M3 x 0.5
PORT
Anschlußgröße
M3 x 0.5
TUBE
Anwendbares Schlauch-Aussendurchmesser
CONTROL
Steuerung
D
mm
T
M3 x 0.5
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4U
entriegelt
26.5 mm
L4L
Verriegelt
25.4 mm
AU
entriegelt
23.5 mm
AL
Verriegelt
22.4 mm
M
mm
WEIGHT
Gewicht
g