??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
AS13_1FS - Régleur de débit avec indicateur / Universel (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
AS1301FS1-M5E-04
GUI
MODEL
Modèle
CONTROL
Système de contrôle
HEXAGON
Dimension hexagone
OMSC
Exécution spéciale
D
mm
T
H
8 mm
D1
mm
D2
9.6 mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
39 mm
A
35 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Poids
g