카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
VFAS3-4004PCE
Toshiba
Low Voltage
LV Drives
AS3-IP55
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toshiba/lv/lv_drives/as3_ip55/as3_ip55_asmtab.prj},{NB=VFAS3-4004PCE},{SERIES=VFAS3},{V=4: 380 - 480},{AM=004},{P=P: Equipped},{C=C: Built-in EMC Filter},{E=E: IP55 (UL type 12)},{PPATH=as3_ip55_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS3-IP55 - LV Drives
Bill of material
VFAS3-4004PCE
PN
Part Number
VFAS3-4004PCE
SERIES
Series
VFAS3
V
Input Voltage
4: 380 - 480
Vac
AM
Applicable Motor Capacity (HD)
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
kW
P
Operation Panel
P: Equipped
C
Additional Function I
C: Built-in EMC Filter
E
Additional Function II
E: IP55 (UL type 12)
F
Frame Size
A1E
W
Widith
272
mm
H
Height
743.5
mm
D
Depth
271
mm
W1
Mounting Dimension
205
mm
H1
Mounting Dimension
661
mm
KG
Approximate mass
13.2
kg