You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
ASCB8-40
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/ascb.prj},{NB=ASCB8-40},{MAT=304 Stainless Steel},{TYPE=ASCB},{M=8},{L=40},{MP=8×1.25},{TT=4.000},{C=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ASCB - 육각홀붙이볼트 - 전나사형 - 스테인리스
BOM
ASCB8-40
PN
형번
ASCB8-40
ASCB8-40
MAT
재질
SUS 304
M
8
8
L
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
100.000
110.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
100.000
110.000
mm
MP
MxP
8×1.25
8×1.25
A
13.0
13.0
mm
E
8
8
mm
B
6
6
mm