피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - ASH48-2000
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v1/accastillage_indus/hoist_rings/ash.prj},{NB=hpc_ASH48-2000},{REF=ASH48-2000},{CMU=2000},{T=18},{A=48},{B=82},{C=16},{D=105},{MAS=0,4},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
ASH - Welded lifting ring for straight lifts - Steel. Simplified view
Bill of material
HPC - ASH48-2000
REF
Part number
ASH48-2000
ASH48-2000
CMU
2000
2000
kg
T
ØT
18
18
mm
A
ØA
48
48
mm
B
82
82
mm
C
16
16
mm
D
105
105
mm
MAS
Weight
0,4
0,4
kg
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
정보
INFO