??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNC2-1-1 - Sleeve Type Air Spring
Bill of material
ASNC2-1-1
MODEL
Model
ASNC2-1-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
1.2 英寸
MH2
Max. Height
2.5 英寸
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
220 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
70 lbs.
D1
Diameter of Base
1.34 英寸
D2
Maximum Diameter
2.34 英寸
D3
Installation space needed
2.76 英寸
A
Top Port
5/16-18 UNC
P
Screw
5/8-11 UNC
AP
Air Inlet
1/8 NPTF