ASNC6-2-1
ASCO Numatics
In Motion
Air Bellows
Sleeve Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/air_bellows/sleeve_type/asnc6_2_1.prj},{NB=ASNC6-2-1(1.5)},{MODEL=ASNC6-2-1},{HEIGHT=1.50000},{MH1=1.50},{MH2=4.33},{FR1=550},{FR2=200},{D1=2.40},{D2=3.50},{D3=3.94},{D4=3.00},{A=5/16-18 UNC},{AN=0.3125},{AK=0.2520},{ADP=0.3750},{P=5/8-11 UNC},{PN=0.6250},{PK=0.5168},{AP=1/8 NPTF},{AIRN=0.4050},{AIRK=0.3330},{AIRBZE=0.1610},{AIRNG=0.2640},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNC6-2-1 - Sleeve Type Air Bellows
Bill of material
ASNC6-2-1
MODEL
Model
ASNC6-2-1
HEIGHT
Install Height
인치
MH1
Min. Height
1.50
인치
MH2
Max. Height
4.33
인치
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
550
lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
200
lbs.
D1
Diameter of Base
2.40
인치
D2
Maximum Diameter
3.50
인치
D3
Installation space needed
3.94
인치
D4
Top Diameter
3.00
인치
A
Top Port
5/16-18 UNC
P
Screw
5/8-11 UNC
AP
Air Inlet
1/8 NPTF