??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ASCO Numatics
Description
ASNC6-3-1 - Sleeve Type Air Bellows
Nomenclature
ASNC6-3-1
MODEL
Model
ASNC6-3-1
HEIGHT
Install Height
Pouce
MH1
Min. Height
2.60 Pouce
MH2
Max. Height
6.30 Pouce
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
500 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
280 lbs.
D1
Diameter of Base
2.40 Pouce
D2
Maximum Diameter
3.95 Pouce
D3
Installation space needed
4.70 Pouce
P
Screw
5/8-11 UNC
AP
Air Inlet
1/8 NPTF