??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNC6-3-1 - Sleeve Type Air Bellows
Bill of material
ASNC6-3-1
MODEL
Model
ASNC6-3-1
HEIGHT
Install Height
Дюйм
MH1
Min. Height
2.60 Дюйм
MH2
Max. Height
6.30 Дюйм
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
500 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
280 lbs.
D1
Diameter of Base
2.40 Дюйм
D2
Maximum Diameter
3.95 Дюйм
D3
Installation space needed
4.70 Дюйм
P
Screw
5/8-11 UNC
AP
Air Inlet
1/8 NPTF