??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ASCO Numatics
Description
ASNS10-2-1 - Single Convoluted Air Bellows
Nomenclature
ASNS10-2-1
MODEL
Model Number
ASNS10-2-1
HEIGHT
Install Height
Pouce
MH1
Min. Height
2 Pouce
MH2
Max. Height
4.33 Pouce
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
1100 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
400 lbs.
D1
Diameter of Base
3.55 Pouce
D2
Maximum Diameter
5.71 Pouce
D3
Installation space needed
6.30 Pouce
B
Holes Distance
0.79 Pouce
A
Air Inlet
1/8 NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC