??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS10-2-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS10-2-1
MODEL
Model Number
ASNS10-2-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
2 英寸
MH2
Max. Height
4.33 英寸
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
1100 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
400 lbs.
D1
Diameter of Base
3.55 英寸
D2
Maximum Diameter
5.71 英寸
D3
Installation space needed
6.30 英寸
B
Holes Distance
0.79 英寸
A
Air Inlet
1/8 NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC