??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS11-1-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS11-1-1
MODEL
Model Number
ASNS11-1-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
2 英寸
MH2
Max. Height
3.7 英寸
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
1400 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
375 lbs.
D1
Diameter of Base
4.25 英寸
D2
Maximum Diameter
5.91 英寸
D3
Installation space needed
6.50 英寸
B
Holes Distance
1.75 英寸
A
Air Inlet
1/4 NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC