??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS11-2-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS11-2-1
MODEL
Model Number
ASNS11-2-1
HEIGHT
Install Height
Дюйм
MH1
Min. Height
2 Дюйм
MH2
Max. Height
4.5 Дюйм
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
1600 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
450 lbs.
D1
Diameter of Base
4.25 Дюйм
D2
Maximum Diameter
6.50 Дюйм
D3
Installation space needed
7.09 Дюйм
B
Holes Distance
1.75 Дюйм
A
Air Inlet
1/4 NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC