??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ASCO Numatics
Description
ASNS82-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
Nomenclature
ASNS82-4-1
MODEL
Model Number
ASNS82-4-1
HEIGHT
Install Height
Pouce
MH1
Min. Height
2.2 Pouce
MH2
Max. Height
6.9 Pouce
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
10000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
3800 lbs.
D1
Diameter of Base
11.30 Pouce
D2
Maximum Diameter
15.95 Pouce
D3
Installation space needed
16.55 Pouce
B
Holes Distance
6.25 Pouce
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC